キックバネ

キックバネ
通常単価:
84円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

小箱のはねぶた、プラモデル、玩具等、様々な用途に使用できます。

※注意※
・適正な荷重を確認の上御使用下さい。
・用途以外の御使用はお止め下さい。
・変形、破損した状態での使用はお止め下さい。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

キックバネ:関連画像

型番
SR-2041
SR-2042
SR-2043
SR-2044
SR-2045
SR-2046
SR-2116
SR-2117
SR-761
SR-762
SR-764
SR-765
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
自由角度 θ 材質 内径 ID 線径 d
(φ)
材質詳細 アーム長さ JANコード

186円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

180°コイル右巻スチールφ12.52クロメート鋼線-4903757261082

186円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

180°コイル右巻スチールφ172クロメート鋼線-4903757261099

186円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

90°コイル右巻スチールφ12.52クロメート鋼線-4903757261105

186円

1個

2日目

180°コイル右巻スチールφ182クロメート鋼線4903757261112

186円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

180°コイル右巻スチールφ182クロメート鋼線4903757261129

186円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

90°コイル右巻スチールφ222クロメート鋼線-4903757261136

177円

1個

2日目

90°コイル左巻ステンレスφ80.9SUS304-4903757261617

177円

1個

2日目

90°コイル左巻ステンレスφ7.50.9SUS304-4903757261624

84円

1個

2日目

90°コイル左巻ステンレスφ6.20.6SUS304-4903757280519

84円

1個

2日目

90°コイル左巻ステンレスφ4.91SUS304-4903757280526

84円

1個

2日目

90°コイル左巻スチールφ70.9黒メッキ鋼線-4903757280540

84円

1個

2日目

90°コイル右巻スチールφ60.6黒メッキ鋼線-4903757280557

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)