ロングバネ

ロングバネ
通常単価:
313円~
通常出荷日:
2日目

照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア

※注意※
・適正な荷重を確認の上御使用下さい。
・用途以外の御使用はお止め下さい。
・変形、破損した状態での使用はお止め下さい。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
SR-741
SR-742
SR-743
SR-744
SR-745
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コイル外径 OD
(φ)
線径 d
(φ)
JANコード

313円

1個

2日目

50.54903757280427

313円

1個

2日目

60.64903757280434

398円

1個

2日目

1014903757280441

474円

1個

2日目

121.24903757280458

474円

1個

2日目

141.44903757280465

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 硬鋼線 種類 標準タイプ 自由長 Lf(mm) 300
材質詳細 ユニクロメッキ鋼線

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)