パイプサイレンサー KVH型(空調/給水用 2MPa仕様)

パイプサイレンサー KVH型(空調/給水用 2MPa仕様)
通常単価:
195,390円~
通常出荷日:
50日目

高圧ライン(2MPa)に最適な一山タイプ。
【特長】
・優れた耐久性。
・内圧による寸法変化が小さい。
・振動の吸収性が良い。
・耐圧、破壊圧が高い。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KVH-32N
KVH-40N
KVH-50N
KVH-65N
KVH-80N
KVH-100N
KVH-125N
KVH-150N
KVH-200N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS呼び径 最高使用圧力
(MPa)

195,390円

1個

50日目

1032A-0.07

214,929円

1個

50日目

1040A-0.07

263,777円

1個

50日目

1050A-0.07

263,777円

1個

50日目

1065A-0.07

324,648円

1個

50日目

1080A-0.06

417,834円

1個

50日目

10100A-0.06

522,293円

1個

50日目

10125A-0.06

720,689円

1個

50日目

10150A-0.05

904,055円

1個

50日目

10200A-0.05

Loading...

  1. 1

基本情報

継手種類 ゴムジョイント 使用流体 接続部種類 フランジ
接液部材質 ゴム 接続部材質 スチール 異径フランジ表面処理 ナイロンコート

パイプサイレンサー KVH型(空調/給水用 2MPa仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)