ツインフレックスLite JTC-PJW型

ツインフレックスLite JTC-PJW型
通常単価:
5,511円~
通常出荷日:
50日目

新発想から生まれたフレキシリーズ。2山でより大きな変位を吸収。
【特長】
・JWWA日本水道協会認証登録品。
・耐久性20万回を実現。
・フランジとの一体成型により首抜けしません。
・面シールにより締付力がUP。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
JTC-25PJW
JTC-32PJW
JTC-40PJW
JTC-50PJW
JTC-65PJW
JTC-80PJW
JTC-100PJW
JTC-125PJW
JTC-150PJW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS呼び径 最高使用圧力
(MPa)

5,511円

1個

50日目

1025A-0.07

6,062円

1個

50日目

1032A-0.07

6,346円

1個

50日目

1040A-0.07

6,897円

1個

50日目

1050A-0.07

7,448円

1個

50日目

1065A-0.07

8,267円

1個

50日目

1080A-0.07

11,022円

1個

50日目

10100A-0.07

14,880円

1個

50日目

10125A-0.06

18,186円

1個

50日目

10150A-0.06

Loading...

  1. 1

基本情報

継手種類 ゴムジョイント 使用流体 接続部種類 フランジ
接液部材質 ゴム 接続部材質 スチール

ツインフレックスLite JTC-PJW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)