防振ユニットBURタイプ

防振ユニットBURタイプ
通常単価:
22,295円~
通常出荷日:
50日目

低周波から高周波まで幅広く防振効果を発揮

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BUR-1000
BUR-1500
BUR-200
BUR-2000
BUR-350
BUR-600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS範囲荷重Min
(N)
範囲荷重Max
(N)
ばね定数
(N/mm)

22,295円

1個

50日目

10588098101960

34,235円

1個

50日目

109810147002940

22,295円

1個

50日目

1011801960392

34,235円

1個

50日目

1014700196003920

22,295円

1個

50日目

1019603430686

22,295円

1個

50日目

10343058801180

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マウント形 マウント形の種類 ゴムマウント形 高さ調節ハンドル なし
幅 W(mm) 350 本体高さ h(mm) 68 特性 標準

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)