卓上形光学除振台

卓上形光学除振台
通常単価:
263,999円~
通常出荷日:
50日目

アルミハニカム定盤を採用した光学実験用卓上形除振台。
【特長】
・厚さ50mmの軽量、高剛性のアルミハニカム定盤を採用しています。マグネットスタンドが使用できるように、上面板は着磁性ステンレスSUS430とし、光線が反射しにくいようにサンディング仕上げしています。
・コンパクトながら優れた除振性能を有しています(ジンバルピストンは装備されておりません)。
・空気源の有無により自動レベリング仕様のAタイプ、手動レベリング仕様のMタイプが選択可能です。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
52-0806A
52-0806M
52-1007A
52-1007M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS製品寸法(W×D×H)
(mm)
レベリング方式

298,285円

1個

50日目

10800×600×94自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

263,999円

1個

50日目

10800×600×94付属ポンプによる手動レベレング

324,570円

1個

50日目

101000×700×94自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

291,428円

1個

50日目

101000×700×94付属ポンプによる手動レベレング

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)