汎用卓上形除振台

汎用卓上形除振台
通常単価:
140,570円~
通常出荷日:
35日目~

【特長】
・使用高さ57mmの薄型設計。
・機能美を有するデザイン。
・設置場所により選択できる2タイプ。
・特殊小形空気ばねを採用。
・大きなエアーダンピング。
・高減衰性能を有する搭載盤
【用途】
・表面粗さ計、輪郭形状測定器、顕微鏡、硬度計、半導体検査装置

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
50-0405A
50-0405M
50-0506A
50-0506M
50-0605A
50-0605M
50-0806A
50-0806M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS製品寸法(W×D×H)
(mm)
レベリング方式

178,999円

1個

35日目

10400×500×57自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

140,570円

1個

50日目

10400×500×57付属ポンプによる手動レベレング

182,856円

1個

50日目

10500×600×57自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

148,999円

1個

50日目

10500×600×57付属ポンプによる手動レベレング

182,856円

1個

50日目

10600×500×57自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

148,999円

1個

50日目

10600×500×57付属ポンプによる手動レベレング

196,570円

1個

50日目

10800×600×57自動レベリング{0.3~0.7MPa(3~7kgf/cm2)の圧縮空気または窒素ガスで作動}

162,285円

1個

50日目

10800×600×57付属ポンプによる手動レベレング

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)