超広帯域用波長板 SB-RETAX (450~1100nm)

超広帯域用波長板 SB-RETAX (450~1100nm)
通常単価:
77,778円~
通常出荷日:
30日目~

●SB-RETAX-3L●
直線偏光を入射すると、広帯域で連続して1/4の位相差を得られる波長板です。


●SB-RETAX-5L●
直線偏光を入射すると、450~1100nm域で、連続して1/4の位相差を得られる波長板です。

(i)ご注意

  • ●商品写真は代表画像を使用しています。

PDF

 
型番
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-20(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-20(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-20(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-20(800-1100NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-25(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-25(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-25(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-25(800-1100NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-30(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-30(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-30(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/2ラムダ-30(800-1100NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-20(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-20(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-20(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-20(800-1100NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-25(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-25(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-25(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-25(800-1100NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-30(450-700NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-30(500-800NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-30(600-900NM)
SB-RETAX-3L-1/4ラムダ-30(800-1100NM)
SB-RETAX-5L-1/2ラムダ-20
SB-RETAX-5L-1/2ラムダ-25
SB-RETAX-5L-1/2ラムダ-30
SB-RETAX-5L-1/4ラムダ-20
SB-RETAX-5L-1/4ラムダ-25
SB-RETAX-5L-1/4ラムダ-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
厚さ
(mm)
反射防止膜 位相差 対応波長
(nm)

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/2450~700

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/2500~800

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/2600~900

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/2800~1100

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/2450~700

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/2500~800

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/2600~900

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/2800~1100

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/2450~700

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/2500~800

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/2600~900

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/2800~1100

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/4450~700

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/4500~800

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/4600~900

77,778円

1個

30日目

202.5両面多層コート1/4800~1100

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/4450~700

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/4500~800

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/4600~900

94,445円

1個

30日目

252.5両面多層コート1/4800~1100

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/4450~700

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/4500~800

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/4600~900

111,112円

1個

30日目

302.5両面多層コート1/4800~1100

233,334円

1個

35日目

203.0なし1/2-

288,889円

1個

35日目

253.0なし1/2-

355,556円

1個

35日目

303.0なし1/2-

233,334円

1個

35日目

203.0なし1/4-

288,889円

1個

35日目

253.0なし1/4-

355,556円

1個

35日目

303.0なし1/4-

Loading...

  1. 1

超広帯域用波長板 SB-RETAX (450~1100nm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)