偏光板 POLAX 近赤外線域用

偏光板 POLAX 近赤外線域用
通常単価:
24,227円~
通常出荷日:
20日目

●POLAX-32NIR●
780nmから830nmの波長域専用として開発された近赤外線域用偏光板です。


●POLAX-30IR●
900nmから1600nmにおいて優れた性能を発揮する近赤外線域用偏光板です。

(i)ご注意

  • ●商品写真は代表画像を使用しています。

PDF

 
型番
POLAX-30IR-20
POLAX-30IR-25
POLAX-30IR-30
POLAX-32NIR-20
POLAX-32NIR-25
POLAX-32NIR-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
反射防止膜 単体透過率

46,095円

1個

20日目

20なし30%±3%

51,593円

1個

20日目

25なし30%±3%

57,325円

1個

20日目

30なし30%±3%

24,227円

1個

20日目

20両面多層コート32%±2%

29,528円

1個

20日目

25両面多層コート32%±2%

35,434円

1個

20日目

30両面多層コート32%±2%

Loading...

  1. 1

基本情報

厚さ(mm) 2

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)