強制給排気口用 スクエアースリムフード付ガラリ (SQZEV-100BFD-CS)

強制給排気口用 スクエアースリムフード付ガラリ SQZEV-100BFD-CS
通常単価:
2,327円~
通常出荷日:
4日目~

U.K(宇佐美工業) 換気口 強制給排気口用 スクエアースリムフード付ガラリ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SQZEV-100BFD-CS

型番
SQZEV-100BFD-CS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用パイプ内径
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
仕様 仕上げ

4,141円

1個

30日目

1001559756防火ダンパー/水切付クリスタルシルバー

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 換気口 換気口種類 角型フード付 材質 ステンレス

強制給排気口用 スクエアースリムフード付ガラリの型番SQZEV-100BFD-CSのページです。
型番SQZEV-100BFD-CSに関する仕様情報を記載しております。

SQZEV-100BFD-CSで型番確定

強制給排気口用 スクエアースリムフード付ガラリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SQZEV-100B-MB
SQZEV-100B-MG
SQZEV-100B-MW
SQZEV-100BFD-HL
SQZEV-100BFD-MB
SQZEV-100BFD-MG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用パイプ内径
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
仕様 仕上げ

2,626円

1個

30日目

1001559656水切付メタリックブラウン

2,327円

1個

4日目

1001559656水切付メタリックグレー

2,626円

1個

30日目

1001559656水切付ミルキーホワイト

3,782円

1個

4日目

1001559756防火ダンパー/水切付ヘアーライン

4,141円

1個

30日目

1001559756防火ダンパー/水切付メタリックブラウン

3,782円

1個

4日目

1001559756防火ダンパー/水切付メタリックグレー

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)