床下換気口 丸型ボックスタイプ

床下換気口 丸型ボックスタイプ
通常単価:
686円~
通常出荷日:
4日目

床下換気口 丸型ボックスタイプ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
YOM150-SM
YOM200-SM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)

686円

1個

4日目

18516128.5

788円

1個

4日目

23820929

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 換気口 換気口種類 丸型 材質 ステンレス
仕上げ シルバー 金網 12M

床下換気口 丸型ボックスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)