角型レジスターガラリ Aタイプ

角型レジスターガラリ Aタイプ
通常単価:
608円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

内外壁用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
GA1520-BR
GA1520-S
RA1520-BR
RA1520-S
RGA1520-BR
RGA1520-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上げ 金網 特長

728円

1個

2日目

ブロンズ-ガラリ

608円

1個

2日目

シルバー-ガラリ

1,289円

1個

3日目

ブロンズ18Mレジスター

948円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー18Mレジスター

1,818円

1個

3日目

ブロンズ18Mセット

1,455円

1個

3日目

シルバー18Mセット

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 換気口 換気口種類 角型 A(mm) 196
B(mm) 246 E(mm) 4 材質 ステンレス
切り込み寸法(mm) 155×205

角型レジスターガラリ Aタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)