三角リングキャッチ

三角リングキャッチ
通常単価:
697
通常出荷日:
2日目

チェーンやロープ類などをほかの金具と接続する連結金具です。
表示荷重を超えて使用しないで下さい
摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BK-498

三角リングキャッチ:関連画像

型番
BK-498
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項 JANコード

697円

1個

2日目

使用荷重(kg):1004903757104983

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり 材質 ステンレス
サイズ 5

三角リングキャッチの型番BK-498のページです。
型番BK-498に関する仕様情報を記載しております。

BK-498で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)