リングプレートダイヤ ステンレス

リングプレートダイヤ ステンレス
通常単価:
897円~
通常出荷日:
2日目

丸カンがついているのでロープの角度を自由に動かせます。

【注意】
仕様荷重は取付下地の強度により変化します
摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい

型番

3 の型番候補があります候補を表示

リングプレートダイヤ ステンレス:関連画像

型番
BK-754
BK-755
BK-756
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 特記事項 JANコード

897円

1個

2日目

37×59使用荷重(kg):204903757107540

997円

1個

2日目

40×64使用荷重(kg):304903757107557

1,388円

1個

2日目

50×80使用荷重(kg):404903757107564

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 座付き金具・アイプレート 材質 ステンレス

リングプレートダイヤ ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)