AKフック外開き型

AKフック外開き型
通常単価:
677
通常出荷日:
2日目

表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
締めつけや取り付けは確実に行ってください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BK-971

AKフック外開き型:関連画像

型番
BK-971
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項 JANコード

677円

1個

2日目

使用荷重(kg):704903757109711

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり 材質 ステンレス
サイズ 6

AKフック外開き型の型番BK-971のページです。
型番BK-971に関する仕様情報を記載しております。

BK-971で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)