ステンレス スプリングスナップ 

ステンレス スプリングスナップ 
通常単価:
974
通常出荷日:
お見積り

建築や土木でロープ類をほかの金具と接続する際に使用する連結金具です。
様々なシーンで使用されています。

【注意】
記載されている荷重を超えたものには使用しないでください。
極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと強度が落ちる場合がございますので避けてください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BK-620

ステンレス スプリングスナップ :関連画像

型番
BK-620
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項 JANコード

974円

1個

お見積り

使用荷重(kg):704903757106208

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり 材質 ステンレス
サイズ 8×81

ステンレス スプリングスナップ の型番BK-620のページです。
型番BK-620に関する仕様情報を記載しております。

BK-620で型番確定

ステンレス スプリングスナップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)