GOAL取替シリンダー LS-TX

GOAL取替シリンダー LS-TX
通常単価:
4,615円~
通常出荷日:
2日目~

GOAL用取替シリンダー

【特長】
・キーの挿入がスムーズなすり鉢状ガイド穴。
・カギ穴は操作しやすい縦型。
・キーの抜き取り位置をわかり易くするクリックボール付。
・キーヘッドの周囲を丸く加工し操作時、携帯時に手に優しいキーフォルム。また、キーの厚みも薄く感じられます。
・キーは差し込む向きがフリーなリバーシブルタイプ。
水平2方向、高性能12本ピンシリンダー。
・アンチピッキングピンの採用による高い耐ピッキング性能。
・LS5シリンダーにはドリルによる鍵穴破壊に抵抗のある超硬ピンを内蔵。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

GOAL取替シリンダー LS-TX:関連画像

型番
AGENT-LS4-TX-B
AGENT-LS4-TX-G
AGENT-LS4-TX-S
AGENT-LS5-TX-B
AGENT-LS5-TX-G
AGENT-LS5-TX-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付属キー

4,923円

1個

20日目

シリンダー内超硬ピン無しブロンズディンプルキー4本

4,923円

1個

20日目

シリンダー内超硬ピン無しゴールドディンプルキー4本

4,615円

1個

20日目

シリンダー内超硬ピン無しシルバーディンプルキー4本

5,231円

1個

20日目

シリンダー内超硬ピン内臓ブロンズディンプルキー5本

5,231円

1個

20日目

シリンダー内超硬ピン内臓ゴールドディンプルキー5本

4,923円

1個

2日目

シリンダー内超硬ピン内臓シルバーディンプルキー5本

Loading...

  1. 1

基本情報

適応ドア厚(mm) 28~55 適合機種 TX,TTX,TXK,TDなど

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)