• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

SPLUCE(スプルース) スリムポールラック ハンガーSet

SPLUCE(スプルース) スリムポールラック ハンガーSet
通常単価:
2,493円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・工具不要、取付け簡単な突ぱりキッチンラック。
・調味料ケースなどの収納に便利なガード付きトレイカバー。
・もう1セット追加すると他のトレイやバスケットなど自由に組み合わせて連結ができる。
・キッチンツールの収納に便利な脱落しにくいSフック付属。
・SPL-1・・・奥行き8.5cmのスリム設計。
・SPL-2・・・食器の収納を考慮した奥行き14.5cm。
【材質/仕上げ】
・支柱・棚・・・鉄/エポキシ樹脂粉体塗装
・樹脂部品・・・ナイロン樹脂・EVA樹脂
・ねじ類・・・鉄/メッキ
【高さ(mm)】
・700-1050
【耐荷重】
・5kg(棚支柱1本あたり2.5kg)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっており使用イメージです。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

※画像は使用イメージです。

SPL-1 SPL-2

スリムポールラック ハンガーSet:関連画像

型番
SPL-1
SPL-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

2,493円

1個

5日目

W280XH700-1050XD854977612682008

2,667円

1個

お見積り

W395XH700-1050XD1454977612682107

Loading...

  1. 1

基本情報

壁面・窓金物・棚種類 伸縮棒・棚 耐荷重(kg) 5

SPLUCE(スプルース) スリムポールラック ハンガーSetのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)