PP木起こし・誘引ロープ

PP木起こし・誘引ロープ
通常単価:
1,771
通常出荷日:
5日目

【特徴・用途】
■織物用ポリプロピレン原糸の端材を有効利用したエコ商品です。
■軽量物の荷造り、結束にも最適です。
■植樹後の木起こしや雪国での雪吊り用途に。果樹やツルもの植物の誘引ひもとして。
■カラー:ベージュ、引張強度(保証値ではありません):約0.9kN

型番

1 の型番候補があります候補を表示

03865499

PP木起こし・誘引ロープ:関連画像

型番
03865499
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項

1,771円

1個

5日目

引張強度:約0.9kN

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリプロピレン ベージュ 長さ 約230m
太さ(mm) 約4 JANコード 4984834075310

PP木起こし・誘引ロープの型番03865499のページです。
型番03865499に関する仕様情報を記載しております。

03865499で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)