クレモナ金剛打ロープ(12打ち)

クレモナ金剛打ロープ(12打ち)
通常単価:
1,300円~
通常出荷日:
5日目

【特徴・用途】
■(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいロープです。
■シートやテントの固定、各種結束、農園芸作業等多用途ロープです。
■材質:クレモナ(ビニロン)※強度はクレモナS3打ちに比べて劣ります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

クレモナ金剛打ロープ(12打ち):関連画像

型番
03865480
03865481
03865482
03865483
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

1,300円

1個

5日目

50m34984834183510金剛打/切断荷重 約0.69kN(約70kgf)

1,686円

1個

5日目

30m54984834183534金剛打/切断荷重 約1.37kN(約140kgf)

2,057円

1個

5日目

30m64984834183541金剛打/切断荷重 約1.96kN(約200kgf)

4,114円

1個

5日目

30m84984834055503金剛打/切断荷重 約3.23kN(約330kgf)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ビニロン+ポリエステル混紡

クレモナ金剛打ロープ(12打ち)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)