クレモナSロープ(3打ち)

クレモナSロープ(3打ち)
通常単価:
1,057円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特徴・用途】
■(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいロープです。
■シートやテントの固定、各種結束、農園芸作業等多用途ロープです。
■荷役作業や補助作業ロープに。装飾ロープとしても
■材質:クレモナ(ビニロン)+ポリエステル混紡

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

クレモナSロープ(3打ち):関連画像

型番
03865476
03865477
03865478
03865479
03865484
03865485
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

1,057円

1個

5日目

50m34984834183411切断荷重 約0.88kN(約90kgf)

1,514円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

30m54984834183435切断荷重 約2.35kN(約240kgf)

2,086円

1個

5日目

30m64984834183442切断荷重 約3.33kN(約340kgf)

2,000円

1個

5日目

20m84984834052540切断荷重 約5.69kN(約580kgf)

13,829円

1個

5日目

50m144984834049823切断荷重 約16.77kN(約1700kgf)

17,471円

1個

5日目

50m164984834049847切断荷重 約23.54kN(約2400kgf)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ビニロン+ポリエステル混紡

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)