エステルトラックロープ

エステルトラックロープ
通常単価:
943円~
通常出荷日:
5日目

■材質 ポリエステル
耐水性・耐候性に優れ強度もあります
水に濡れても固くなりにくい
両端リング加工付

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

エステルトラックロープ:関連画像

型番
03865298
03865299
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
太さ
(mm)
JANコード 特記事項

943円

1個

5日目

約94984834117980両端リング加工付

1,500円

1個

5日目

約124984834118284両端リング加工付

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエステル 長さ 10m

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)