綿トラックロープ

綿トラックロープ
通常単価:
886円~
通常出荷日:
5日目

■やわらかくて手触りが良く扱いやすい天然素材の綿ロープ
■トラック荷締めや作業ロープとして
■化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣りますが、熱や摩擦には強い特長があります。
■両端リング(輪)加工付

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

綿トラックロープ:関連画像

型番
03865296
03865297
03865466
03865467
03865468
03865492
03865493
03865494
03865495
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

943円

1個

5日目

10m約94984834186436両端リング加工付/切断荷重 約3.43kN(約350kgf)

1,500円

1個

5日目

10m約124984834156682両端リング加工付/切断荷重 約6.86kN(約700kgf)

886円

1個

5日目

20m約64984834188706両端リング加工付/切断荷重 約1.66kN(約170kgf)

1,671円

1個

5日目

20m約94984834190785両端リング加工付/切断荷重 約3.43kN(約350kgf)

2,457円

1個

5日目

20m約124984834190822両端リング加工付/切断荷重 約6.86kN(約700kgf)

2,614円

1個

5日目

10m144984834157757両端リング加工付/切断荷重 約9.0kN(約920kgf)

4,671円

1個

5日目

20m144984834157764両端リング加工付/切断荷重 約9.0kN(約920kgf)

3,086円

1個

5日目

10m164984834157788両端リング加工付/切断荷重 約9.38kN(約960kgf)

5,614円

1個

5日目

20m164984834157795両端リング加工付/切断荷重 約9.38kN(約960kgf)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 天然繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 綿

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)