エステル金剛打ロープ

エステル金剛打ロープ
通常単価:
171円~
通常出荷日:
5日目

■材質:ポリエステル
強度は劣るが、組ひもなのでばらけにくいです
水に濡れても固くならないので扱いやすいロープです
耐候性にも優れ、屋外の使用に最適です
金剛打ちタイプ(12打ち)

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

エステル金剛打ロープ:関連画像

型番
03864938
03864939
03864940
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
太さ
(mm)
JANコード

171円

1個

5日目

34984834185521

371円

1個

5日目

54984834185552

514円

1個

5日目

64984834185569

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエステル 長さ 10m タイプ 金剛打タイプ(12打)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)