綱引きロープ

綱引きロープ
通常単価:
12,743円~
通常出荷日:
5日目

■材質 サイザル麻
両端編み加工付
中央目印赤テープ
長さは仕上り寸法です

型番

9 の型番候補があります候補を表示

綱引きロープ:関連画像

型番
03864894
03864895
03864896
03864897
03864898
03864899
03864900
03864901
03864902
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

12,743円

1個

5日目

約10m304984834167350両端編み加工付、中央目印赤テープ

24,857円

1個

5日目

約20m304984834167404両端編み加工付、中央目印赤テープ

34,929円

1個

5日目

約30m304984834167503両端編み加工付、中央目印赤テープ

47,243円

1個

5日目

約30m364984834167558両端編み加工付、中央目印赤テープ

73,943円

1個

5日目

約50m364984834167602両端編み加工付、中央目印赤テープ

51,357円

1個

5日目

約30m384984834167701両端編み加工付、中央目印赤テープ

82,171円

1個

5日目

約50m384984834167718両端編み加工付、中央目印赤テープ

69,843円

1個

5日目

約30m454984834167756両端編み加工付、中央目印赤テープ

110,914円

1個

5日目

約50m454984834167800両端編み加工付、中央目印赤テープ

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 天然繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 サイザル麻

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)