アロマークロスロープ

アロマークロスロープ
通常単価:
14,014円~
通常出荷日:
5日目

■材質 ポリプロピレン
耐水性に優れた海上用ロープ
小型ボート等の係留ロープにも

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

アロマークロスロープ:関連画像

型番
03864823
03864824
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
太さ
(mm)
JANコード 特記事項

14,014円

1個

5日目

84984834073606ドラム巻/海上用/安全使用荷重目安 80kg

30,443円

1個

5日目

124984834073903ドラム巻/海上用/安全使用荷重目安 180kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリプロピレン 長さ 200m

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)