パイレンダブルコード

パイレンダブルコード
通常単価:
14,200円~
通常出荷日:
5日目

■材質 ポリプロピレン
耐水性に優れるが耐候性は劣る
編みロープなのでよじれにくく、ばらけない

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

パイレンダブルコード:関連画像

型番
03864812
03864813
03864814
03864815
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

14,200円

1個

5日目

赤白200m64984834059204ドラム巻/安全使用荷重目安 20kg

18,686円

1個

5日目

青白200m84984834059303ドラム巻/安全使用荷重目安 40kg

15,871円

1個

5日目

青白100m104984834059402ドラム巻/安全使用荷重目安 60kg

23,914円

1個

5日目

青白100m124984834059501ドラム巻/安全使用荷重目安 90kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリプロピレン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)