麻(サイザル)ロープ

麻(サイザル)ロープ
通常単価:
13,314円~
通常出荷日:
5日目

■材質 サイザル麻
天然素材で環境にも優しい
店舗等の装飾やディスプレイにも最適

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

麻(サイザル)ロープ:関連画像

型番
03864807
03864808
03864809
03864810
03864811
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

13,314円

1個

5日目

150m94984834171609ドラム巻/安全使用荷重目安 40kg

14,500円

1個

5日目

100m124984834171708ドラム巻/安全使用荷重目安 70kg

27,057円

1個

5日目

100m164984834171906ドラム巻/安全使用荷重目安 100kg

24,700円

1個

5日目

60m204984834171982ドラム巻/安全使用荷重目安 180kg

24,271円

1個

5日目

40m244984834171999ドラム巻/安全使用荷重目安 250kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 天然繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 サイザル麻