ナイロンコード

ナイロンコード
通常単価:
8,686円~
通常出荷日:
5日目

■材質 ナイロン(化学繊維で最高強度)
耐水性に優れ強度も抜群
耐候性はやや劣ります

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ナイロンコード:関連画像

型番
03864804
03864805
03864806
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
タイプ JANコード 特記事項

8,686円

1個

5日目

300m316打コード4984834115504ドラム巻/安全使用荷重目安 12kg

17,743円

1個

5日目

200m616打コード4984834115603ドラム巻/安全使用荷重目安 40kg

56,029円

1個

5日目

200m824打コード4984834117300ドラム巻/安全使用荷重目安 75kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ナイロン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)