ビニロンロープ

ビニロンロープ
通常単価:
7,843円~
通常出荷日:
5日目

■材質 国産ビニロン
耐水性・耐候性に優れ強度もあります
汚れの目立たないブラック色、屋外用途にも

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

ビニロンロープ:関連画像

型番
03864715
03864716
03864717
03864718
03864719
03864720
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

7,843円

1個

5日目

300m34984834041506ドラム巻/安全使用荷重目安 8kg

8,971円

1個

5日目

200m44984834041513ドラム巻/安全使用荷重目安 15kg

12,700円

1個

5日目

200m54984834041520ドラム巻/安全使用荷重目安 20kg

18,214円

1個

5日目

200m64984834041537ドラム巻/安全使用荷重目安 30kg

29,286円

1個

5日目

150m94984834041544ドラム巻/安全使用荷重目安 60kg

32,686円

1個

5日目

100m124984834041551ドラム巻/安全使用荷重目安 120kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 国産ビニロン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)