丸ゴムロープ

丸ゴムロープ
通常単価:
957円~
通常出荷日:
5日目

7ミリΦタイトゴムロープ
別売りの丸ゴム用フック等と組み合わせてください
荷台等の荷物の固定に
養生シート(カバー)等の押さえにも

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

丸ゴムロープ:関連画像

型番
03864624
03864625
03864626
03864627
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ JANコード 特記事項

957円

1個

5日目

5m4984834562506カットタイプ/タイトゴムロープ

957円

1個

5日目

5m4984834562513カットタイプ/タイトゴムロープ

957円

1個

5日目

5m4984834562520カットタイプ/タイトゴムロープ

17,743円

1個

5日目

100m4984834562605ドラム巻/タイトゴムロープ

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材種類 ロープ類 太さ(mm) 約7

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)