丸ゴムロープ用金具6~7ミリ用

丸ゴムロープ用金具6~7ミリ用
通常単価:
171
通常出荷日:
5日目

丸ゴムロープ用金具 6~7ミリΦ用(フック・カシメ)
丸ゴムと組み合わせて
荷物の固定や養生シート押さえにも

型番

1 の型番候補があります候補を表示

03864620

丸ゴムロープ用金具6~7ミリ用:関連画像

型番
03864620
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項

171円

1個

5日目

丸ゴムロープ用

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用金具 DIY用金具種類 ゴムロープ用金具 太さ(mm) 6~7
JANコード 4984834536934

丸ゴムロープ用金具6~7ミリ用の型番03864620のページです。
型番03864620に関する仕様情報を記載しております。

03864620で型番確定

丸ゴムロープ用金具6~7ミリ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)