PPソフトロープ

PPソフトロープ
通常単価:
986
通常出荷日:
5日目

3本より溶着タイプ
切り口がばらけない
荷造りや結束、雪おこしにも
日本製

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

PPソフトロープ:関連画像

型番
03864453
03864454
03864455
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

986円

1個

5日目

い草色4525730999852

986円

1個

5日目

わら色4525730999869

986円

1個

5日目

黒色4525730999876

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリプロピレン 長さ 200m 太さ(mm) 約6
タイプ 3本より、溶着タイプ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)