PE大巻ロープ

PE大巻ロープ
通常単価:
1,843円~
通常出荷日:
5日目

農資材向け大巻
各種ネットの補助や張りロープに
農家様の大量需要に

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

PE大巻ロープ:関連画像

型番
03864274
03864275
03864276
03864277
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
太さ
(mm)
JANコード 特記事項

1,843円

1個

5日目

約34984834090146大巻

1,843円

1個

5日目

約34984834090153大巻

4,643円

1個

5日目

約54984834090443大巻

4,643円

1個

5日目

約54984834090450大巻

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエチレン 長さ 200m

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)