クレモナロープ

クレモナロープ
通常単価:
3,457円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

信頼のブランド クラレ国産クレモナ
耐水性・耐候性に優れ強度もあります
手触りも良くスリップしにくく扱いやすい
屋外での使用に最適

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

18 の型番候補があります候補を表示

クレモナロープ:関連画像

型番
03864270
03864271
03864272
03864694
03864695
03864696
03864697
03864698
03864699
03864700
03864701
03864702
03864703
03864704
03864705
03864706
03864707
03864708
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

3,457円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

50m64984834049601丸巻パック/切断荷重 約320kg

6,729円

1個

5日目

50m94984834049700丸巻パック/切断荷重 約690kg

10,657円

1個

5日目

50m124984834049809丸巻パック/切断荷重 約1350kg

4,800円

1個

5日目

300m34984834040103ドラム巻/安全使用荷重目安 8kg

5,743円

1個

5日目

200m44984834040202ドラム巻/安全使用荷重目安 15kg

7,829円

1個

5日目

200m54984834040301ドラム巻/安全使用荷重目安 20kg

11,614円

1個

5日目

200m64984834040400ドラム巻/安全使用荷重目安 30kg

17,657円

1個

5日目

150m94984834040608ドラム巻/安全使用荷重目安 60kg

18,686円

1個

5日目

100m124984834040707ドラム巻/安全使用荷重目安 120kg

38,286円

1個

5日目

130m144984834040806ドラム巻/安全使用荷重目安 160kg

35,486円

1個

5日目

100m164984834040905ドラム巻/安全使用荷重目安 200kg

38,286円

1個

5日目

80m184984834041001ドラム巻/安全使用荷重目安 250kg

39,786円

1個

5日目

60m204984834041162ドラム巻/安全使用荷重目安 330kg

41,086円

1個

5日目

50m224984834041209ドラム巻/安全使用荷重目安 400kg

44,171円

1個

5日目

40m244984834041322ドラム巻/安全使用荷重目安 450kg

44,171円

1個

5日目

35m264984834041353ドラム巻/安全使用荷重目安 550kg

44,814円

1個

5日目

30m284984834041384ドラム巻/安全使用荷重目安 600kg

49,486円

1個

5日目

30m304984834041414ドラム巻/安全使用荷重目安 700kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ビニロン+ポリエステル混紡

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)