クレポリロープ

クレポリロープ
通常単価:
114円~
通常出荷日:
5日目

耐水性・耐候性に優れ強度もあります
荷締めや各種作業ロープに最適です
強度もあります
農園芸作業にも
扱いやすいロープです

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

クレポリロープ:関連画像

型番
03864261
03864262
03864267
03864268
03864269
03864279
03864280
03864281
03864282
03864763
03864764
03864765
03864766
03864767
03864768
03864769
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

657円

1個

5日目

50m34984834187266ボビン巻/切断荷重 約110kg

900円

1個

5日目

30m54984834187280ボビン巻/切断荷重 約270kg

1,971円

1個

5日目

50m64984834065809丸巻パック/混撚/切断荷重 約320kg

3,457円

1個

5日目

50m94984834065908丸巻パック/混撚/切断荷重 約690kg

5,043円

1個

5日目

50m124984834066004丸巻パック/混撚/切断荷重 約1260kg

114円

1個

5日目

10m34984834186214カットタイプ/切断荷重 約110kg

214円

1個

5日目

10m44984834186238カットタイプ/切断荷重 約170kg

271円

1個

5日目

10m54984834186269カットタイプ/切断荷重 約270kg

357円

1個

5日目

10m64984834186313カットタイプ/切断荷重 約370kg

3,514円

1個

5日目

300m34984834062105ドラム巻/安全使用荷重目安 7kg

4,400円

1個

5日目

200m44984834062204ドラム巻/安全使用荷重目安 12kg

5,800円

1個

5日目

200m54984834062303ドラム巻/安全使用荷重目安 20kg

7,100円

1個

5日目

200m64984834062402ドラム巻/安全使用荷重目安 30kg

9,814円

1個

5日目

150m94984834062600ドラム巻/安全使用荷重目安 60kg

10,743円

1個

5日目

100m124984834062709ドラム巻/安全使用荷重目安 100kg

23,529円

1個

5日目

100m164984834062907ドラム巻/安全使用荷重目安 200kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)