綿ロープ

綿ロープ
通常単価:
186円~
通常出荷日:
5日目~

■材質:天然素材の綿
手触りがよくしなやかで扱いやすい
装飾にも
手芸用途にも
耐水性・耐候性に劣る
環境にもやさしい

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

24 の型番候補があります候補を表示

綿ロープ:関連画像

型番
03864256
03864257
03864258
03864263
03864264
03864290
03864291
03864292
03864293
03864294
03864777
03864778
03864779
03864780
03864781
03864782
03864783
03864791
03864792
03864793
03864794
03864795
03864796
03864797
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

1,114円

1個

5日目

生地20m64984834187914丸巻パック/切断荷重 約160kg

1,700円

1個

5日目

生地20m94984834188409丸巻パック/切断荷重 約320kg

2,371円

1個

お見積り

生地20m124984834188454丸巻パック/切断荷重 約450kg

1,029円

1個

5日目

生地50m34984834187310ボビン巻/切断荷重 約40kg

1,200円

1個

5日目

生地30m54984834187365ボビン巻/切断荷重 約140kg

186円

1個

5日目

生地10m34984834186771カットタイプ/切断荷重 約40kg

386円

1個

5日目

生地10m54984834186702カットタイプ/切断荷重 約140kg

486円

1個

5日目

生地10m64984834186719カットタイプ/切断荷重 約160kg

414円

1個

5日目

生地5m84984834186757カットタイプ/切断荷重 約330kg

757円

1個

5日目

生地10m84984834186764カットタイプ/切断荷重 約330kg

5,100円

1個

5日目

生地300m34984834152103ドラム巻/安全使用荷重目安 3kg

4,829円

1個

5日目

生地200m44984834152202ドラム巻/安全使用荷重目安 6kg

6,986円

1個

5日目

生地200m54984834152301ドラム巻/安全使用荷重目安 10kg

9,200円

1個

5日目

生地200m64984834152400ドラム巻/安全使用荷重目安 15kg

11,486円

1個

5日目

生地150m94984834152608ドラム巻/安全使用荷重目安 30kg

12,143円

1個

5日目

生地100m124984834152707ドラム巻/安全使用荷重目安 50kg

25,400円

1個

5日目

生地100m164984834152905ドラム巻/安全使用荷重目安 100kg

6,643円

1個

5日目

300m34984834153490ドラム巻/安全使用荷重目安 3kg

6,257円

1個

5日目

200m44984834153506ドラム巻/安全使用荷重目安 6kg

8,871円

1個

5日目

200m54984834153513ドラム巻/安全使用荷重目安 10kg

11,771円

1個

5日目

200m64984834153520ドラム巻/安全使用荷重目安 15kg

15,871円

1個

5日目

200m84984834153544ドラム巻/安全使用荷重目安 25kg

19,057円

1個

5日目

200m94984834153575ドラム巻/安全使用荷重目安 30kg

28,943円

1個

5日目

200m124984834153582ドラム巻/安全使用荷重目安 50kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 天然繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 綿