ナイロンロープ

ナイロンロープ
通常単価:
243円~
通常出荷日:
5日目

【材質】 ナイロン(化学繊維で最高強度)
アウトドアーやレジャーに
耐水性に優れ強度も抜群
耐候性はやや劣ります

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

ナイロンロープ:関連画像

型番
03864255
03864288
03864289
03864798
03864799
03864800
03864801
03864802
03864803
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ 太さ
(mm)
JANコード 特記事項

1,314円

1個

5日目

20m64984834187815丸巻パック/切断荷重 約770kg

243円

1個

5日目

10m34984834186955カットタイプ/切断荷重 約160kg

729円

1個

5日目

10m64984834186986カットタイプ/切断荷重 約770kg

6,543円

1個

5日目

300m34984834116938ドラム巻/安全使用荷重目安 12kg

6,729円

1個

5日目

200m44984834116945ドラム巻/安全使用荷重目安 18kg

9,529円

1個

5日目

200m54984834116952ドラム巻/安全使用荷重目安 20kg

13,457円

1個

5日目

200m64984834116969ドラム巻/安全使用荷重目安 45kg

21,486円

1個

5日目

150m94984834117003ドラム巻/安全使用荷重目安 120kg

24,843円

1個

5日目

100m124984834117102ドラム巻/安全使用荷重目安 240kg

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ナイロン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)