簡易水難救助ロープ

簡易水難救助ロープ
通常単価:
3,329
通常出荷日:
5日目

備えておけば安心
水難時の救助に
水遊び時の携帯救助用に
浮き具ではありません
片側は折り径約1.5mの輪状になっています(先端に発砲フロート付き)
この製品は緊急時に水難者を救助するための補助的なロープです

型番

1 の型番候補があります候補を表示

03864071

簡易水難救助ロープ:関連画像

型番
03864071
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項

3,329円

1個

5日目

簡易救助ロープ/発泡フロート付

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエチレン 長さ 15m 太さ(mm) 約8
JANコード 4984834541051

簡易水難救助ロープの型番03864071のページです。
型番03864071に関する仕様情報を記載しております。

03864071で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)