ポリエステル作業ロープ

ポリエステル作業ロープ
通常単価:
1,329
通常出荷日:
5日目

両端リング加工無し
強度がありスリップしにくい
耐候性にも優れる
水にぬれても固くなりにくい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

03864068

ポリエステル作業ロープ:関連画像

型番
03864068
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特記事項

1,329円

1個

5日目

両端リング加工無し

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエステル 長さ 20m 太さ(mm) 9
JANコード 4984834186573

ポリエステル作業ロープの型番03864068のページです。
型番03864068に関する仕様情報を記載しております。

03864068で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)