ポリエステルトラックロープ

ポリエステルトラックロープ
通常単価:
800円~
通常出荷日:
5日目

両端リング加工付
強度がありスリップしにくい
耐候性にも優れる
水にぬれても固くなりにくい

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ポリエステルトラックロープ:関連画像

型番
03864063
03864064
03864065
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
太さ
(mm)
JANコード 特記事項

800円

1個

5日目

64984834117904両端リング加工付

1,357円

1個

5日目

94984834117928両端リング加工付

2,157円

1個

5日目

124984834117959両端リング加工付

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 化学繊維 DIY用素材種類 ロープ類
材質 ポリエステル 長さ 20m

ポリエステルトラックロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)