国産スーパー土のう袋 50枚組

国産スーパー土のう袋 50枚組
通常単価:
3,229
通常出荷日:
5日目

【メーカー】
・萩原工業
【特長】
・短期土木工事に適した国産土のうです
・ブラックラインは土を入れる目安です(約20~25kg)
・防災備蓄や常設土のうとして
【材質】
・本体:ポリエチレン
【耐候性】
・約半年~1年

型番

1 の型番候補があります候補を表示

03864942

型番
03864942
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,229円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 建築副資材 建築副資材種類 袋類 入数 50
JANコード 4962074600011

国産スーパー土のう袋 50枚組の型番03864942のページです。
型番03864942に関する仕様情報を記載しております。

03864942で型番確定

国産スーパー土のう袋 50枚組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)