#2500 ブラックシート

#2500 ブラックシート
通常単価:
957円~
通常出荷日:
5日目

【メーカー】
・萩原工業
【特長】
・雨よけ野積カバーや屋根補修カバーに
・防草・雑草対策用途、夏場の紫外線対策カバーとして
・#3000ブルーシートに比べて耐候性が約1.5倍と長持ちします
【材質】
・本体:ポリエチレン
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン
【ハトメピッチ】
・約90cm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
03864979
03864980
03864981
03864982
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

957円

1個

5日目

1.8mX1.8m4962074600387

1,257円

1個

5日目

1.8mX2.7m4962074600394

2,000円

1個

5日目

2.7mX3.6m4962074600400

3,300円

1個

5日目

3.6mX5.4m4962074600318

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 建築副資材 建築副資材種類 土木用シート

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)