(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 パネル

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 パネル
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮

【材質】 アルミ押出材(枠)/アルミ複合板(板)/鉄(ボルト)
※複合板は樹脂タイプシルバーになります

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZFP-800

型番
ZFP-800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用フレーム セット内容

-

1個

お見積り

ZF 80シリーズZF パネル×1/固定ピース/六角穴付ボルト(M4×8)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

材質 アルミ押出材(枠)/アルミ複合板(板)/鉄(ボルト)

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 パネルの型番ZFP-800のページです。
型番ZFP-800に関する仕様情報を記載しております。

ZFP-800で型番確定

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 パネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZFP-600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用フレーム セット内容

-

1個

お見積り

ZF 60シリーズZF パネル×1/固定ピース/六角穴付ボルト(M4×8)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)