イヒカ 土のう袋【400個入り】

イヒカ 土のう袋
通常単価:
6,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・最も一般なタイプで、袋の中に土砂をつめて口紐で開口部を縛れます。
・短期工事の土のう設置河川工事などの短期工事の土のう、災害用設備などにご使用ください。
・紫外線や熱に強いポリエチレン製。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DN4862

 
型番
DN4862
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,000円

400個入り

1パック

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 建築副資材 建築副資材種類 袋類 サイズ(mm) 480×620
商品コード 2-02329

イヒカ 土のう袋の型番DN4862のページです。
型番DN4862に関する仕様情報を記載しております。

DN4862で型番確定

イヒカ 土のう袋のレビュー

評価 2.0 平均 2.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 残土処分に使用2019/02/25
    評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    三か月ほどまえに購入しましたが、口元を縛るひもがすぐ切れたり本体部分がすぐ破れたりで正直品質がとても悪いなあと思いました。箱買いしたことをすごlく後悔しています。品質改善を是非お願いします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし改善をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)