力王 ステンレスダボ棚受け オン【100~200個入り】

力王 ステンレスダボ棚受け オン
通常単価:
9,500円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
ステンレス製の為、強度・耐蝕性に優れています

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
992-48874
992-48886
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
商品コード

11,667円

200個入り

1パック

2日目

9992-48874

9,500円

100個入り

1パック

2日目

12992-48886

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 SUS304 表面処理 磨き処理

力王 ステンレスダボ棚受け オンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)