エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CM2KWシリーズ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CM2KWシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
8日目~

標準形エアシリンダ(丸形)のエアシリンダ。
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定。
・オートスイッチ付。
・無給油で使用可能。
・六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KWシリーズの仕様

ロッド先端形状めねじを標準化

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能。

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能。

オートスイッチ位置微調整が容易

オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能。 従来のオートスイッチ取付バンドを緩める調整方式に加え操作性が向上

オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能。
従来のオートスイッチ取付バンドを緩める調整方式に加え操作性が向上。

スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。

スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。

型式表示方法

オートスイッチ付型式表示方法

オートスイッチ付型式表示方法

仕様

シリンダチューブ内径(mm)20253240
ロッド不回転精度±0.7°±0.5°
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション、エアクッション
作動方式複動両ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10℃~70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション、エアクッション
許容運動エネルギーラバークッションおねじ0.27J0.4J0.65J1.2J
めねじ0.11J0.18J0.29J0.52J
エアクッション
(有効クッション長さmm)
おねじ0.54J
(11.0)
0.78J
(11.0)
1.27J
(11.0)
2.35J
(11.8)
めねじ0.11J0.18J0.29J0.52J

標準ストローク表

表示記号 ラバークッション/エアクッション

表示記号
ラバークッション/エアクッション

チューブ内径
(mm)
標準ストローク
(mm)
最大製作可能
ストローク
(mm)
2025、50、75、100、125、150、200、250、300500
25
32
40
型番
CDM2KWB20-25AFZ
CDM2KWB20-25AZ
CDM2KWB20-25FZ
CDM2KWB20-25Z
CDM2KWB20-50AFZ
CDM2KWB20-50AZ
CDM2KWB20-50FZ
CDM2KWB20-50Z
CDM2KWB20-75AFZ
CDM2KWB20-75AZ
CDM2KWB20-75FZ
CDM2KWB20-75Z
CDM2KWB20-100AFZ
CDM2KWB20-100AZ
CDM2KWB20-100FZ
CDM2KWB20-100Z
CDM2KWB20-125AFZ
CDM2KWB20-125AZ
CDM2KWB20-125FZ
CDM2KWB20-125Z
CDM2KWB20-150AFZ
CDM2KWB20-150AZ
CDM2KWB20-150FZ
CDM2KWB20-150Z
CDM2KWB20-200AFZ
CDM2KWB20-200AZ
CDM2KWB20-200FZ
CDM2KWB20-200Z
CDM2KWB20-250AFZ
CDM2KWB20-250AZ
CDM2KWB20-250FZ
CDM2KWB20-250Z
CDM2KWB20-300AFZ
CDM2KWB20-300AZ
CDM2KWB20-300FZ
CDM2KWB20-300Z
CDM2KWB25-25AFZ
CDM2KWB25-25AZ
CDM2KWB25-25FZ
CDM2KWB25-25Z
CDM2KWB25-50AFZ
CDM2KWB25-50AZ
CDM2KWB25-50FZ
CDM2KWB25-50Z
CDM2KWB25-75AFZ
CDM2KWB25-75AZ
CDM2KWB25-75FZ
CDM2KWB25-75Z
CDM2KWB25-100AFZ
CDM2KWB25-100AZ
CDM2KWB25-100FZ
CDM2KWB25-100Z
CDM2KWB25-125AFZ
CDM2KWB25-125AZ
CDM2KWB25-125FZ
CDM2KWB25-125Z
CDM2KWB25-150AFZ
CDM2KWB25-150AZ
CDM2KWB25-150FZ
CDM2KWB25-150Z
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ(チューブ)内径
(φ)
ストローク
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
クッション 仕様 取付支持形式 ロッド先端ねじ形状

-

1個

8日目

2025-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2025-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2025-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2025-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2050-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2050-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2050-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2050-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2525-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2525-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2525-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2525-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2550-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2550-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2550-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2550-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2575-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2575-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2575-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2575-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25100-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25100-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25100-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25100-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25125-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25125-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25125-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25125-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25150-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25150-10~600.08~1エアクッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

25150-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

25150-10~600.08~1ラバークッション磁石内蔵基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ

Loading...

商品担当おすすめ

エアシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し引込み CM2Kシリーズ 画像

エアシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し引込み CM2Kシリーズ

SMC

同商品タイプの単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ 画像

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

SMC

同商品タイプの複動・片ロッドです。押し引きとも空気で操作をする際に使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

SMC

SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 両ロッド 本体形状 標準
付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 環境・用途 標準 ポートねじの種類 Rc
形式 空気圧タイプ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CM2KWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 旧型CM2/CDM2シリーズの、現行品への置換えについて知りたい。
回答: 旧型CM2シリーズ(ロッドカバーにSMCの商標印字なし)は、2013年9月に生産終了しました。
現行品はCM2-Zシリーズになります。
・標準形のφ32とφ40のロッドパッキンについては、新旧パッキンの取付け互換はありません。
・新旧CM2シリーズの取付け寸法は同じで、互換性があります。
質問: 「CM2-Zシリーズ」カタログの[ストローク表]にある、標準ストローク以外のストローク長さの製作は可能ですか?
たとえば、ストロークが320mmは可能ですか?
回答: 可能です。標準ストローク以外でも1mm単位での製作が可能です(スペーサは使用しません)。
ただし、CM2シリーズの仕様として、「ストローク長さの許容差」がストロークに対して0~+1.4mmあります。
標準ストロークより長いストロークのシリンダを選定の場合は、製作は可能ですが座屈保証外となります。
お客様にてガイド設置などの対策をお願いします。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)