倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズ

倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
8日目~

オートスイッチを4面の溝内に収納し、すっきりした外観の倍力シリンダ(回り止めなし)。
【特長】
・押出し方向出力2倍。独自の構造により、押出し方向の受圧面積2倍を達成。
・コイルスクレーパ付。
【用途】
・リフトアップやプレス作業に適したシリンダ。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp630~p631をご参照下さい。
  • オートスイッチなしの場合、周囲温度および使用流体温度は-10~70℃となります。(ただし凍結なきこと)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

倍力シリンダ/回り止めなし MGZRの特長

すっきりした外観

オートスイッチは4面の溝内に収納。 配管はヘッドカバーに集中。

オートスイッチは4面の溝内に収納。 配管はヘッドカバーに集中。

ロングストローク可能省スペース

ストロークは1000mmまで可能

注)ストロークは1000mmまで可能。
従来の2倍出力シリンダ(ダンデ ム形)のように、ストロークの2倍以上の全長にならない。
注)ø20、ø25(内径20mm、内径25mm)は800mmまで可能。

用途例

プレス・チャック・プッシャ ・リフタ・シュータ

プレス・チャック・プッシャ ・リフタ・シュータ

2山クレビス形

揺動動作の用途に対応可能。(MGZRのみ)

揺動動作の用途に対応可能。(MGZRのみ)

バリエーション

名称型式チューブ内径
(mm)
エンドロックコイルスクレーパ取付支持金具
軸直角フート形ロッド側フランジ形ヘッド側フランジ形2山クレビス
倍力シリンダMGZR
(回り止めなし)
20, 25, 32, 40
50, 63, 80
-

仕様

チューブ内径(mm)20253240506380
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力標準ストロークの場合 0.08MPa
ロングストロークの場合 0.12MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなしの場合 -10~70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付の場合 -10~60℃(ただし凍結なきこと)
給油無給油
使用ピストン速度OUT50~700mm/s
IN50~350mm/s50~450mm/s
ストローク長さの許容差~250(0~+1.0)、251~1000(0~+1.4)
クッションラバークッション
取付支持形式基本形、軸直角フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、2山クレビス

標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)ロングストローク(mm)
20・2575, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300
350, 400, 450, 500
600, 700, 800
32・40・50
63・80
75, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300
350, 400, 450, 500, 600
700, 800, 900,1000
型番
MGZR20-75
MGZR20-100
MGZR20-125
MGZR20-150
MGZR20-175
MGZR20-200
MGZR20-250
MGZR20-300
MGZR20-350
MGZR20-400
MGZR20-450
MGZR20-500
MGZR20-600
MGZR20-700
MGZR20-800
MGZR20Z-75
MGZR20Z-100
MGZR20Z-125
MGZR20Z-150
MGZR20Z-175
MGZR20Z-200
MGZR20Z-250
MGZR20Z-300
MGZR20Z-350
MGZR20Z-400
MGZR20Z-450
MGZR20Z-500
MGZR20Z-600
MGZR20Z-700
MGZR20Z-800
MGZR25-75
MGZR25-100
MGZR25-125
MGZR25-150
MGZR25-175
MGZR25-200
MGZR25-250
MGZR25-300
MGZR25-350
MGZR25-400
MGZR25-450
MGZR25-500
MGZR25-600
MGZR25-700
MGZR25-800
MGZR25TF-75
MGZR25TF-100
MGZR25TF-125
MGZR25TF-150
MGZR25TF-175
MGZR25TF-200
MGZR25TF-250
MGZR25TF-300
MGZR25TF-350
MGZR25TF-400
MGZR25TF-450
MGZR25TF-500
MGZR25TF-600
MGZR25TF-700
MGZR25TF-800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ(チューブ)内径
(φ)
ストローク
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
仕様 ポートねじの種類 取付支持形式

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20175-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20350-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20400-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20450-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20500-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20600-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20700-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20800-10~600.12~1コイルスクレーパなしM5x0.8基本形

-

1個

8日目

2075-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20100-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20125-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20150-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20175-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

20200-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20250-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20300-10~600.08~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20350-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20400-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20450-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20500-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20600-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20700-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

15日目

20800-10~600.12~1コイルスクレーパありM5x0.8基本形

-

1個

8日目

2575-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

8日目

25100-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

8日目

25125-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

8日目

25150-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

8日目

25175-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

8日目

25200-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25250-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25300-10~600.08~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25350-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25400-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25450-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25500-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25600-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25700-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

15日目

25800-10~600.12~1コイルスクレーパなしRc基本形

-

1個

21日目

2575-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25100-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25125-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25150-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25175-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25200-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25250-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25300-10~600.08~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25350-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25400-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25450-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25500-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25600-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25700-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

-

1個

21日目

25800-10~600.12~1コイルスクレーパなしG基本形

Loading...

商品担当おすすめ

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ 画像

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ

SMC

同商品タイプのすべりキーによる回り止め構造を内蔵している商品となります。負荷の直接取付が可能です。用途にあわせてご検討ください。

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ 画像

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

SMC

本商品に適合するポリウレタンチューブとなります。シリンダとあわせて検討可能です。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H 画像

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H

SMC

本商品に適合する継手(ストレート:KQ2H)です。シリンダとあわせて検討可能です。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 標準
付加機能 標準 / シリンダ推力倍力機能付 環境・用途 標準 クッション ラバークッション

倍力シリンダ 回り止めなし MGZRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)