(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイド付薄形シリンダ 幅広タイプ MGPWシリーズ

ガイド付薄形シリンダ 幅広タイプ MGPWシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
8日目~

SMC社のエアシリンダです。
【特長】
・ガイドピッチを基本形の2倍に拡大し、更にガイド部品の最適配置により、プレートの許容回転トルクを最大3倍まで向上。
・プッシャー、リフター用に適しています。
・ガイドピッチを広くし、プレートの不回転精度を向上しました。
・MGP基本形との容積比170%に対し、MGP幅広タイプはプレート材質の変更や部品寸法の最適化により基本形と同等の質量を実現しました。
【用途】
・プッシャー、リフター用に。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp514~p516をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWの特長

プレート許容回転トルク2倍向上

プレート許容回転トルク2倍向上

  • ガイドピッチを基本形の2倍に拡大し、更にガイド部品の最適配置により、プレートの許容回転トルクを最大3倍まで向上。
  • プッシャー、リフター用に最適。
プレート不回転精度向上、ガイドピッチを広くし、プレートの不回転精度を向上

プレート不回転精度向上
ガイドピッチを広くし、プレートの不回転精度を向上。

基本形と同等質量 、MGP基本形との容積比170%に対し、 MGP幅広タイプはプレート材質の変更や部品寸法の  最適化により基本形と同等の質量を実現

基本形と同等質量
MGP基本形との容積比170%に対し、MGP幅広タイプはプレート材質の変更や部品寸法の最適化により基本形と同等の質量を実現。

仕様用途に合った3種類の軸受が選択可能

仕様用途に合った3種類の軸受が選択可能

  • すべり軸受(MGPWMシリーズ):耐横荷重に最適。
  • ボールブッシュ(MGPWLシリーズ):スムースな作動で、プッシャーやリフターに最適。
  • 高精度ボールブッシュ(MGPWAシリーズ):プレート変位量を最小に抑えたい時に最適。

仕様

チューブ内径(mm)202532405063
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度注)50~500mm/s
クッション両側ラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm

プレート許容回転トルク

トルク:T(N・m)

トルク:T(N・m)

チューブ内径
(mm)
軸受の種類ストローク(mm)
255075100125150175200
20MGPWM2.101.631.741.511.341.201.080.99
MGPWL/A3.974.363.462.873.933.453.072.76
25MGPWM3.532.743.282.902.592.342.141.97
MGPWL/A6.886.785.434.516.275.514.904.40
32MGPWM7.986.397.006.195.545.024.594.22
MGPWL/A11.138.4811.149.3612.4611.009.838.87
40MGPWM8.807.047.726.826.115.545.064.66
MGPWL/A12.269.3412.2710.3113.7312.1210.839.77
50MGPWM17.5714.2816.1714.4413.0411.8910.9310.11
MGPWL/A17.0813.2019.6416.6220.4518.1016.1914.61
63MGPWM19.8016.0918.2316.2814.7013.4112.3211.40
MGPWL/A19.1814.8122.0718.6622.9820.3318.1816.39

T(N・m)

プレートの不回転精度

プレートの不回転精度の外形図

プレートの不回転精度の外形図

チューブ内径
(mm)
不回転精度θ
MGPWMMGPWLMGPWA
20±0.05°±0.03°±0.01°
25±0.04°
32
40
50±0.03°
63

プレート引き込み端、無負荷時の不回転精度θは表の値以下が目安となる。

型番
MGPWA20-25
MGPWA20-50
MGPWA20-75
MGPWA20-100
MGPWA20-125
MGPWA20-150
MGPWA20-175
MGPWA20-200
MGPWA20TF-25
MGPWA20TF-50
MGPWA20TF-75
MGPWA20TF-100
MGPWA20TF-125
MGPWA20TF-150
MGPWA20TF-175
MGPWA20TF-200
MGPWA20TN-25
MGPWA20TN-50
MGPWA20TN-75
MGPWA20TN-100
MGPWA20TN-125
MGPWA20TN-150
MGPWA20TN-175
MGPWA20TN-200
MGPWA25-25
MGPWA25-50
MGPWA25-75
MGPWA25-100
MGPWA25-125
MGPWA25-150
MGPWA25-175
MGPWA25-200
MGPWA25TF-25
MGPWA25TF-50
MGPWA25TF-75
MGPWA25TF-100
MGPWA25TF-125
MGPWA25TF-150
MGPWA25TF-175
MGPWA25TF-200
MGPWA25TN-25
MGPWA25TN-50
MGPWA25TN-75
MGPWA25TN-100
MGPWA25TN-125
MGPWA25TN-150
MGPWA25TN-175
MGPWA25TN-200
MGPWA32-25
MGPWA32-50
MGPWA32-75
MGPWA32-100
MGPWA32-125
MGPWA32-150
MGPWA32-175
MGPWA32-200
MGPWA32TF-25
MGPWA32TF-50
MGPWA32TF-75
MGPWA32TF-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ(チューブ)内径
(φ)
ストローク
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
ポートねじの種類 軸受の種類

-

1個

8日目

20 25 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 50 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 75 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 100 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 125 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 150 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 175 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 200 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 25 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 50 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 75 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 100 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 125 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 150 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 175 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

20 200 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 25 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 50 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 75 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 100 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 125 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 150 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 175 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

20 200 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 25 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 50 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 75 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 100 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 125 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 150 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 175 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 200 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 25 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 50 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 75 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 100 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 125 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 150 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 175 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

25 200 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 25 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 50 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 75 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 100 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 125 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 150 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 175 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

25 200 -10~60 0.1~1 NPT 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 25 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 50 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 75 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 100 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 125 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 150 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 175 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

8日目

32 200 -10~60 0.1~1 Rc 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

32 25 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

32 50 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

32 75 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

-

1個

21日目

32 100 -10~60 0.1~1 G 高精度ボールブッシュ

Loading...

商品担当おすすめ

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 画像

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

SMC

同商品タイプの幅広でない標準形となります。用途にあわせて比較検討可能です。

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ 画像

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

SMC

本商品に適合するポリウレタンチューブとなります。シリンダとあわせて検討可能です。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H 画像

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H

SMC

本商品に適合する継手(ストレート:KQ2H)です。シリンダとあわせて検討可能です。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ガイド付
付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 環境・用途 標準 クッション 両側ラバークッション

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ガイド付薄形シリンダ 幅広タイプ MGPWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: MGPシリーズのすべり軸受けタイプで、高精度の製品は制作できますか?
回答: すべり軸受けタイプで高精度仕様はありませんが、ガイドピッチを拡大して許容回転トルク・不回転精度を向上させた製品が、MGPWシリーズとして用意されています。
※ボールブッシュタイプは、標準のMGP及びMGPWとも高精度タイプが選べます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)