茶室金具 稲妻釘(二重折)

茶室金具 稲妻釘(二重折)
通常単価:
800
通常出荷日:
4日目

茶室で使用する稲妻釘。
【特長】
・幕板のある場合床の間の横幅中央に廻縁下から打ち込む。
・向きは手前が正面。
・素材:銅。
・職人仕上げ。
【用途】
・掛け軸・和額を吊り下げる際に最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

稲妻釘(二重折) 打込/ネジの仕様

 

(単位:mm)

 

CR-34の外観・寸法

CR-34の外観・寸法

  • 稲妻釘(二重折):打込
  • 安全荷重:3kg
CR-35の外観・寸法

CR-35の外観・寸法

  • 稲妻釘(二重折):ネジ
  • 安全荷重:3kg

職人仕上げについて

日本古来の技を職人三輪匠一門により今に継承し、一個一個手作りによる製造をしている。

※手作りのため、寸法に多少の誤差がございます。

型番
CR-34
CR-35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 JANコード

800円

1個

4日目

打ち込み4947189753401

800円

1個

4日目

ネジ4947189753500

Loading...

  1. 1
 

基本情報

掛け金物・フック種類 インテリア用フック インテリア用フック種類 シングル(J・L型) 安全荷重(kg) 3
材質 色/仕上げ 職人仕上げ

茶室金具 稲妻釘(二重折)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)